Bombas contra Incendio: UL/FM

Resumen

Resumen

Las bombas contra incendio de Peerless (aprobadas por UL, ULC o FM) ofrecen mayor protección contra incendio en miles de instalaciones en todo el mundo. 
Durante más de ochenta años, Peerless ha ofrecido servicio completo que va desde la ingeniería y fabricación, hasta la puesta en marcha del equipo. Los sistemas se diseñan a partir de una amplia selección de bombas, motores, controles, bases y accesorios. Las opciones de bombas incluyen modelos horizontales, en-línea y succión al extremo, centrífugas así como turbinas verticales. 
 
Aplicaciones de las bombas contra incéndio  
Las aplicaciones van desde las pequeñas unidades básicas con motor eléctrico a los sistemas paquete en caseta impulsados por motor diesel. Las unidades estándar manejan agua dulce, pero se cuenta con materiales para aplicaciones de agua de mar.

Las Bombas Contra Incendio Peerless Pump proporcionan un desempeño superior en las aplicaciones para:  

  • Agricultura 
  • Industria General 
  • Edificios 
  • Industria Energética 
  • Protección Contra Incendios 
  • Municipal  
  • Procesos

Características de las bombas contra incêndio Peerless 

  • Sistemas sobre diseño se entregan listos para instalarse 
  • Cableado completo para interconexión 
  • Pre-construcción que elimina problemas de instalación 
  • Bombas cumplen con requerimientos de UL, ULC, FM, NFPA13,
  • NFPA20, y MBMA 
  • Soporte técnico y comercial alrededor del mundo  
  • Capacidades de hasta 5,000 gpm para modelos verticales y horizontales 
  • Capacidades hasta 1,500 para modelos de succión al extremo pueden  
  • Capacidades hasta 500 gpm para las unidades en-línea  
  • Rango de 92 ft a 1,176 ft. con hasta 640 psi 
  • Bombas estándar de fierro vaciado con conectores de bronce, los que recomienda la NFPA 
  • Opiciones con motores eléctricos, diesel o turbinas de vapor 

 
Protección Contra Incendio 
Ha decidido reducir el riesgo de daño por incendio en sus instalaciones, instalando un sistema de bombeo contra incendios con certifi cación UL, ULC y/o FM. Ahora la decisión está en cuál elegir. Busca una bomba contra incendio que haya sido probada en múltiples instalaciones en todo el mundo, fabricada por un líder de la industria con una amplia experiencia en el área de protección contra incendios. Quiere un servicio completo de asistencia técnica hasta el momento del arranque. Lo que usted quiere es una bomba Peerless

Contacto
Contacte a Grundfos aquí

Contacte a Grundfos

.

Contact us

Select country to contact your local sales company


Teléfono

+56-2-678 0000

Dirección

Calle Hermanos Carrera Pinto 137, Bodega A
Loteo Industrial Los Libertadores
Colina - Santiago