Grundfos iSOLUTIONS: Industria

Industry

Un nuevo nivel de inteligencia de sistemas en aplicaciones industriales y control

Grundfos iSOLUTIONS ofrece un nuevo nivel de inteligencia de bombeo para aplicaciones industriales y tecnología de sistemas con soluciones que van más allá de componentes individuales para todo el sistema.

Gracias a nuestro profundo conocimiento de los desafíos de la industria, Grundfos iSOLUTIONS utiliza bombas inteligentes, conectividad en la nube y servicios digitales. Entonces, ya sea un tratamiento de agua, control de temperatura u otras aplicaciones industriales, puede reducir el estrés del sistema, el tiempo de inactividad, el mantenimiento y la complejidad del sistema, al tiempo que reduce los costos del ciclo de vida.

Temperature_Control_2_750_422

Control de temperatura

El objetivo de un sistema de control de temperatura es simple: mantener constante una temperatura específica cuando la demanda de enfriamiento es variable. Aprenda cómo regular el circuito de control de temperatura y optimizar el sistema completo usando menos componentes.

Control de temperatura

El objetivo de un sistema de control de temperatura es simple: mantener constante una temperatura específica cuando la demanda de enfriamiento es variable. Aprenda cómo regular el circuito de control de temperatura y optimizar el sistema completo usando menos componentes.

Más información

Control de temperatura

El objetivo de un sistema de control de temperatura es simple: mantener constante una temperatura específica cuando la demanda de enfriamiento es variable. Aprenda cómo regular el circuito de control de temperatura y optimizar el sistema completo usando menos componentes.

Más información

Wash_and_Clean_2_750_422

Lavado y limpieza

Cuando los operadores pueden ahorrar tiempo y limpiar de manera más efectiva, el proceso y los productos finales mejoran. Pero el espacio y el tiempo limitados exigen demasiado de un sistema de bombeo. Explore cómo puede contar con sistemas compactos y de alto desempeño.

Próximamente más información...

water reuse

Tratamiento de agua

Controlar la presión y los niveles de agua de manera precisa en cada etapa del tratamiento de agua puede ser un gran reto, especialmente con grandes variaciones del flujo. Descubra cómo la inteligencia en el bombeo puede asegurar flexibilidad y eficiencia en el diseño a la vez que reduce los costos.

Próximamente mas información...