Sistema de gestión remota de Grundfos

Resumen

Resumen

El sistema de gestión remota de Grundfos es un sistema seguro que le permitirá monitorizar y gestionar a través de Internet las instalaciones de bombeo existentes en edificios comerciales, redes de suministro de agua, plantas de tratamiento de aguas residuales, etc.

Las bombas, los sensores, los indicadores y los controladores de las bombas Grundfos se conectan a un módem CIU 271 (dispositivo de registro de datos GPRS). Puede acceder a los datos, que le proporcionarán una panorámica exclusiva de su sistema, desde cualquier equipo con conexión a Internet. Si los valores límite de los sensores se superan o se genera una alarma en una bomba o un controlador, se enviará inmediatamente un mensaje SMS al teléfono móvil de la persona a cargo del sistema.

Este sistema permite realizar un seguimiento y documentar los cambios en el rendimiento y el consumo energético de las bombas gracias a los informes y gráficos de tendencias que se generan automáticamente. Dicho seguimiento puede indicar si existen elementos deteriorados o daños en la instalación, permitiendo planificar las operaciones de servicio y mantenimiento de manera adecuada.

Usos

El sistema de gestión remota de Grundfos es un sistema seguro que le permitirá monitorizar y gestionar a través de Internet las instalaciones de bombeo existentes en edificios comerciales, redes de suministro de agua, plantas de tratamiento de aguas residuales, etc.

Características y ventajas

  • Panorámica completa del estado del conjunto del sistema gestionado.
  • Permite efectuar cómodamente el control en tiempo real, el análisis y los ajustes del sistema desde su oficina.
  • El seguimiento de las tendencias existentes y los informes generados pueden servirle para hallar oportunidades de optimizar el rendimiento y reducir el consumo energético.
  • Permite establecer qué personas deben recibir los mensajes SMS de alarma por medio de planificaciones semanales fáciles de utilizar.
  • Permite planificar las operaciones de servicio y mantenimiento en función de los datos de funcionamiento reales.
  • Posibilita el uso compartido de documentación en línea con el personal correspondiente.

    Facebook Twitter LinkedIn

Beneficios

  • Panorámica completa.
  • Conexión en línea con sus bombas.
  • Monitorización del consumo energético.
Catálogos

Catálogos

 

Sistema de gestión remota de Grundfos (GRM) . . .

GRUNDFOS REMOTE MANAGEMENT (Product brochure)

Internet-based pump monitoring BRING ALL YOUR PUMPS ONLINE

Grundfosliterature-3069011.pdf (701 KB)

Soluciones de diseño de velocidad variable y GRM

Remote monitoring for E-solutions (Data Sheet)

Grundfos E-solutions cover all pump types, applications, and power supplies. Whether you choose an integrated E-pump or a wall-mounted CUE solution, you get E-pump features and functionality.

Grundfosliterature-3357884.pdf (524 KB)

MPC y GRM

Remote monitoring for pressure boosting (Data Sheet)

Grundfos Remote Management is an internet-based remote monitoring, management and reporting system for pump installations. It provides remote access to data and alarms from pumps, pump controllers and auxiliary equipment like sensors and meters.

Grundfosliterature-3357885.pdf (594 KB)

Leaflet

Complete insight in your wastewater network, SEG AUTOADAPT and Grundfos Remote Management (Data Sheet)

Take full advantage of the valuable data collected by the innovative AUTOADAPT functionality that lets you optimise your service and maintenance program for pumps, pipes and pits.

Grundfosliterature-3357878.pdf (529 KB)

Leaflet

Complete insight in your wastewater network (Data Sheet)

Dedicated Controls is ideal for all wastewater pumping stations, allowing intelligent control of groups of up to six pumps. Features like automatic energy optimisation, preventive anti clogging functions and user-defined in- and outputs are standard. Take full advantage of the valuable data collected by your wastewater controllers and optimise your service and maintenance program for pumps, pipes and pits.

Grundfosliterature-3357883.pdf (541 KB)

Leaflet

Online monitoring for fire systems (Data Sheet)

Grundfos Remote Management is an internet-based remote monitoring, management and reporting system for pump installations. It provides remote access to data and alarms from pumps, pump controllers and auxiliary equipment like sensors and meters.

Grundfosliterature-3357882.pdf (592 KB)

Leaflet

Pump monitoring and electronic motor protection (Data Sheet)

The MP 204 is capable of monitoring the operation of any pump. The MP 204 covers the range from 3 to 999 amps as well as voltages from 100 to 480 VAC and is easily set up in under two minutes.

Grundfosliterature-3357877.pdf (517 KB)

Casa Story, Loosdrecht

Case Story, Loosdrecht

Grundfos and Vitens come together to find new energy savings underground.


Obras de referencia

Obras de referencia

Servicio
Instalación

Instalación

Información y recomendaciones

Grundfos es una compañía proveedora de bombas y sistemas asociados que opera a escala mundial. Disponemos de una plantilla de ingenieros de servicio perfectamente cualificados que le prestarán asistencia durante la fase de instalación de la bomba o solución elegida. Los productos Grundfos se fabrican siguiendo normas muy estrictas, lo que nos ayuda a garantizar que la vida útil de aquellos sea muy amplia. Nuestra vasta experiencia con distintos tipos de instalaciones y técnicas de instalación también resulta un factor clave a la hora de optimizar la vida útil de sus productos o sistemas Grundfos.

Ponemos a su disposición servicios de asistencia en los siguientes campos:

  • Información acerca de la debida protección de las bombas.
  • Recomendaciones acerca del posicionamiento físico de la bomba de cara a la realización de las operaciones de servicio y reparaciones necesarias.
  • Recomendaciones acerca del posicionamiento físico de la bomba con el fin de conseguir que funcione correctamente de forma continua.
  • Tendido correcto del cableado para cumplir los requisitos en materia de prácticas recomendadas y compatibilidad electromagnética.

Póngase en contacto con su representante local de Grundfos si desea recibir asistencia en relación con su nueva instalación.


    Facebook Twitter LinkedIn
Funcionamiento

Funcionamiento

El sistema de gestión remota de Grundfos es una opción económica, segura y fiable para controlar y gestionar las instalaciones de bombas desde un equipo informático con conexión a Internet, y todo ello con un mínimo coste.

Conectando bombas y personas

Gracias a este sistema de gestión remota seguro y fiable podrá controlar y gestionar sus sistemas de bombas desde un equipo informático con conexión a Internet, y todo ello con un mínimo coste.

El sistema de gestión remota de Grundfos resulta una opción económica y sencilla a la hora de controlar y gestionar las instalaciones de bombas en edificios comerciales y en sistemas de suministro de agua y de aguas residuales. Reduce la necesidad de realizar inspecciones sobre el terreno y, si se produce una alarma o aviso, las personas pertinentes reciben una notificación directa.

Este sistema ofrece un mayor número de ventajas y funciones que los sistemas de monitorización basados en la telefonía móvil. En aquellos casos en los que no sea necesario disponer de procesos automatizados mediante control remoto, el sistema de gestión remota de Grundfos constituye una solución idónea para realizar la monitorización y el control remoto, en sustitución de los sistemas de control, supervisión y adquisición de datos de tipo SCADA (siglas de "Supervisory Control and Data Acquisition"). La inversión inicial es mínima, y únicamente se requiere abonar una pequeña tarifa fija que incluye el tráfico de datos, los costes de alojamiento del sistema y asistencia relativa al mismo, además de la realización de copias de seguridad de todos los datos.

Gestión eficiente de alarmas

El programa de guardia pasiva de este nuevo sistema de telemetría garantiza que los mensajes de alarma de los controladores instalados lleguen directamente a las personas oportunas. El administrador del sistema puede iniciar sesión desde cualquier equipo informático y en cualquier momento del día para especificar quiénes deben recibir los mensajes de alarma de cada instalación. Los responsables pueden realizar la planificación con años de antelación y, al mismo tiempo, gestionar fácilmente cualquier cambio en dicha planificación que pueda producirse durante la actividad cotidiana.

Optimizar el servicio y el mantenimiento

Se puede efectuar un seguimiento de los cambios en el rendimiento de las bombas utilizando gráficos de tendencias generados automáticamente por el sistema. Este seguimiento puede indicar si existen elementos deteriorados o daños en la instalación, permitiendo planificar las operaciones de servicio y mantenimiento de manera adecuada.

La interfaz de comunicaciones (el módem CIU271) permite realizar la transmisión de datos por GPRS/SMS desde sus bombas y controladores Grundfos. La tarjeta multifuncional de E/S integrada le permite conectar sensores e interruptores.


    Facebook Twitter LinkedIn
Sustitución

Sustitución

Aplicación CAPS

El objetivo de la aplicación CAPS es poner a su disposición una herramienta completa que incluye tanto un catálogo detallado de los productos Grundfos como un programa de dimensionamiento que le permitirá seleccionar la bomba más adecuada para su aplicación.

También dispone de una completa función de selección y sustitución de bombas circuladoras de sistemas de calefacción central, bombas de agua caliente y bombas S de aguas residuales, así como una función que le permitirá elaborar presupuestos de aspecto totalmente profesional, incluyendo elementos como curvas, planos, textos de referencia, diagramas de cableado, etc.
Todos ellos pueden exportarse en los formatos de archivo de uso más extendido, como gif, bmp, txt, dxf, etc.

Por último, pero no por ello menos importante, este software contiene los manuales de instrucciones y funcionamiento de prácticamente todas las bombas Grundfos en un gran número de idiomas. También puede consultar los planos de servicio, los despieces y las listas de piezas de todos los productos para aguas fecales, así como de otros tipos de bombas.

Existen dos versiones de la aplicación CAPS: WinCAPS, disponible en CD-ROM, y WebCAPS, la versión en línea a la que puede acceder a través del sitio web de Grundfos. Entre las posibilidades adicionales que ofrece la versión WebCAPS se incluye el acceso a planos en formato CAD y a diversa documentación.


    Facebook Twitter LinkedIn
Recambios y repuestos

Repuestos

No todos nuestros productos requieren el uso de repuestos. Diseñamos nuestras bombas con el fin de ofrecerle un bajo consumo de energía y un rendimiento máximo durante toda su vida útil. En el caso de algunas bombas, para conseguir una eficiencia y una fiabilidad máximas es necesario sustituirlas cuando comienzan a presentar síntomas de deterioro, en lugar de repararlas. Nuestros productos de última generación le ofrecen una mayor comodidad y mejoras funcionales, además de constituir una excelente inversión.
 
Como proveedor integral de bombas, Grundfos le garantiza el suministro de soluciones fiables y económicas. Trabajaremos en estrecha colaboración con usted para crear las soluciones de diseño de bombas que mejor se adapten a sus necesidades, satisfaciendo e incluso superando todas sus expectativas.

También puede encontrar la información que busca en Internet. Hemos elaborado una lista completa de bombas de sustitución que le permitirán mejorar el rendimiento de sus bombas de la manera más eficiente.

 


    Facebook Twitter LinkedIn
Contacto
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Teléfono

+56-2-678 0000

Dirección

Calle Hermanos Carrera Pinto 137, Bodega A
Loteo Industrial Los Libertadores
Colina - Santiago

Service center

Contact us

Select country to contact your local service center


Teléfono

+56-2-678 0000

Dirección

Calle Hermanos Carrera Pinto 137, Bodega A
Loteo Industrial Los Libertadores
Colina - Santiago

Cómo comprar

Cómo comprar

En esta sección, podrá contactar con Grundfos España

Teléfono

+56-2-678 0000

Dirección

Calle Hermanos Carrera Pinto 137, Bodega A
Loteo Industrial Los Libertadores
Colina - Santiago