Cuadro de control MPC

Resumen

Resumen

El cuadro de control MPC de Grundfos incorpora un controlador CU 351 que permite monitorizar y controlar hasta seis bombas idénticas conectadas en paralelo. Incluye todos los elementos necesarios para poder ponerlo en funcionamiento y contiene software optimizado para su aplicación específica. El cuadro de control MPC le permitirá minimizar el consumo energético y reducir los costes asociados a este desde el primer momento. Gracias a su software específico optimizado para cada aplicación dispondrá de un control completo sobre las bombas de su sistema. Incorpora funciones, como el control en cascada automático, que garantizan que el sistema pueda alcanzar una eficiencia energética máxima.

El cuadro de control MPC es el único sistema del mercado que conoce con precisión qué y cuántas bombas debe controlar y consigue optimizar el rendimiento y minimizar el consumo energético a partir de los datos de la curva de la bomba proporcionados por el usuario.

Con el cuadro de control MPC, no existen barreras en la comunicación. Puede elegir entre gran variedad de idiomas; el cuadro de control MPC admite la comunicación con equipos de supervisión y diferentes unidades externas a través de los siguientes tipos de buses de campo:

  • Ethernet (el servidor VNC es estándar en el cuadro de control MPC).
  • PROFIBUS a través de los módulos CIU.
  • LON a través de los módulos CIU.
  • Modbus a través de los módulos CIU.
  • GSM y GPRS a través de los módulos CIU.
  • PLC a través de los módulos IO 351B.

El cuadro de control MPC ha sido diseñado y fabricado de acuerdo con los estándares de calidad comunes a todos los productos Grundfos. Las funciones incorporadas (como la asignación de una bomba de reserva, el cambio forzado de bomba y la protección frente al funcionamiento en seco) ayudan a aumentar la fiabilidad de su sistema y reducir los tiempos de parada y el costoso mantenimiento. Todo lo que debe hacer para comenzar a disfrutar de las ventajas que ofrecen los cuadros de control MPC es seguir las sencillas indicaciones del asistente de instalación, que le ayudará a ajustar los parámetros necesarios en el orden correcto.

Usos

  • Aumento de presión.
  • Calefacción.
  • Refrigeración.
  • Aire acondicionado.

Características

  • Control en cascada eficiente.
  • Influencia del punto de ajuste.
  • Control de bombas individuales.
  • Puntos de ajuste alternativos.
  • Programa de reloj.
  • Regulación de presión proporcional.
  • Uso alterno de las bombas.
  • Bombas de reserva.
  • Prueba de funcionamiento de bombas.
  • Bombas piloto.
  • Parada cuando la bomba funciona en condiciones de caudal bajo.
  • Función de acumulación de presión suave (minimiza el riesgo de que se produzca el fenómeno de golpe de ariete).
  • Funcionamiento de emergencia.
  • Estimación de caudal.
  • Protección contra el funcionamiento en seco.
  • Estándar Ethernet.

Beneficios

  • Fiable y fácil de usar.
  • Control en cascada que permite optimizar la eficiencia energética.
  • Función de protección de tuberías.
Catálogos

Catálogos

 

Cuadro de control MPC: Catálogo de productos

GRUNDFOS CONTROL MPC (Product brochure)

EFFICIENCY AT YOUR FINGERTIPS, USER-FRIENDLY CONTROL AND MONITORING FOR PRESSURE BOOSTING, HEATING AND AIR-CONDITIONING SYSTEMS

Grundfosliterature-1665196.pdf (815 KB)

Obras de referencia

Obras de referencia

Servicio
Instalación

Instalación

Puesta en servicio de tipo A:

Para obtener un rendimiento y unas condiciones de funcionamiento óptimos es muy importante que el producto o sistema se configure y ajuste correctamente desde el principio. El conocimiento que poseen los técnicos de servicio de Grundfos y el uso de herramientas de servicio específicas de Grundfos para ajustar el rendimiento de la bomba son la garantía de que podrá disfrutar de equipos que funcionen correctamente y ofrezcan una eficiencia máxima. Se recomienda realizar la puesta en servicio de la bomba en los casos siguientes:

  • Si las bombas se controlan por medio de un convertidor de frecuencia.
  • Si el sistema de bombas se integra dentro de un sistema de mayores dimensiones, como un sistema de gestión de edificios.
  • Si el usuario desea recibir formación acerca del correcto funcionamiento de la bomba.
  • Si la bomba constituye un elemento esencial dentro de una aplicación o instalación de producción de gran importancia.
  • Cuando el ajuste resulte esencial para que el producto Grundfos funcione correctamente durante toda su vida útil (por ejemplo, en aplicaciones de tratamiento de agua). En dichos casos, la puesta en servicio no sólo resulta recomendable sino obligatoria.
  • En aquellos casos en los que la seguridad sea un aspecto a tener en cuenta (por ejemplo, en sistemas de desinfección).

 

La puesta en servicio se lleva a cabo siguiendo paso a paso un procedimiento y da lugar a la generación de un informe sobre los ajustes de la bomba.

No dude en ponerse en contacto con su representante local de Grundfos para solicitar la puesta en servicio del producto Grundfos que acaba de adquirir.

Funcionamiento

Funcionamiento

El departamento de servicio de Grundfos puede asesorarle acerca de aspectos relativos a la eficiencia y proporcionarle recomendaciones para que pueda obtener un ahorro económico a largo plazo.

No todos nuestros productos requieren el uso de repuestos. Diseñamos nuestras bombas con el fin de ofrecerle un bajo consumo de energía y un rendimiento máximo durante toda su vida útil. Esto también se aplica en particular a las bombas, ya que las tecnologías existentes demuestran que resulta más eficiente y fiable sustituir estos equipos que repararlos.

El Departamento de servicio de Grundfos realizará el mantenimiento y las reparaciones de sus bombas. Nuestros profesionales del Departamento de servicio también pueden asesorarle acerca de aspectos relativos a la eficiencia y proporcionarle recomendaciones para que pueda obtener un ahorro económico a largo plazo.

Reparación y mantenimiento de su sistema de bombas

Por supuesto, puede ponerse en contacto con Grundfos cuando lo desee para que realicemos las reparaciones y las operaciones de mantenimiento necesarias en las bombas que haya adquirido. Grundfos puede reparar sus bombas de forma que vuelvan a ofrecer unas prestaciones idénticas a las de una bomba nueva. Sin embargo, no conviene olvidar que, a largo plazo, puede resultar más económico efectuar mejoras o incluso sustituir las bombas que repararlas. Consulte el apartado "Mejora y sustitución", en el que se explica la lógica subyacente detrás de esta afirmación.

Servicio eficaz, independientemente de su ubicación

El departamento de servicio de Grundfos siempre está a su lado. Trabajamos en colaboración con nuestra red de socios comerciales de servicio autorizados para que nuestros servicios puedan llegar a cualquier parte del mundo. Siempre tendrá a mano la ayuda de profesionales cualificados del sector de las bombas, ya necesite asistencia de forma inmediata o simplemente desee informarse acerca de las oportunidades de ahorro existentes.  

Sistema de gestión remota de Grundfos

El sistema de gestión remota de Grundfos resulta una opción económica y sencilla a la hora de controlar y gestionar las instalaciones de bombas en edificios comerciales y en infraestructuras de suministro de agua y de aguas residuales.

Conectando bombas y personas

Gracias a este sistema de gestión remota seguro y fiable podrá controlar y gestionar sus sistemas de bombas desde un equipo informático con conexión a Internet, y todo ello con un mínimo coste.

El sistema de gestión remota de Grundfos resulta una opción económica y sencilla a la hora de controlar y gestionar las instalaciones de bombas en edificios comerciales y en sistemas de suministro de agua y de aguas residuales. Reduce la necesidad de realizar inspecciones sobre el terreno y, si se produce una alarma o aviso, las personas pertinentes reciben una notificación directa.

Este sistema ofrece un mayor número de ventajas y funciones en comparación con los sistemas de monitorización a través de teléfonos móviles. En aquellos casos en los que no sea necesario disponer de procesos automatizados mediante control remoto, el sistema de gestión remota de Grundfos constituye una solución idónea para realizar la monitorización y el control remoto, en sustitución de los sistemas de control, supervisión y adquisición de datos de tipo SCADA (siglas de "Supervisory Control and Data Acquisition"). La inversión inicial es mínima, y únicamente se requiere abonar una pequeña tarifa fija que incluye el tráfico de datos, los costes de alojamiento del sistema y asistencia relativa al mismo, además de la realización de copias de seguridad de todos los datos.

Gestión eficiente de alarmas

Mediante su programa de aviso, este nuevo sistema de telemetría garantiza que las alarmas de los controladores in situ vayan directamente a las personas adecuadas. El administrador del sistema puede iniciar sesión desde cualquier equipo informático y en cualquier momento del día para especificar quiénes deben recibir los mensajes de alarma de cada instalación. Los responsables pueden realizar la planificación con años de antelación y, al mismo tiempo, gestionar fácilmente cualquier cambio en dicha planificación que pueda producirse durante la actividad cotidiana.

Optimizar el servicio y el mantenimiento

Puede hacerse un seguimiento de los cambios en el rendimiento de la bomba utilizando gráficos de tendencias generados automáticamente por el sistema. Esto puede dar una indicación del desgaste o los daños en la instalación y las labores de reparación y mantenimiento pueden planificarse de acuerdo a ello.

La interfaz de comunicaciones (el módem CIU271) permite realizar la transmisión de datos por GPRS/SMS desde sus bombas y controladores Grundfos. La tarjeta multifuncional de E/S integrada le permite conectar sensores e interruptores.

 

Sustitución

Sustitución

Aplicación CAPS

El objetivo de la aplicación CAPS es poner a su disposición una herramienta completa que incluye tanto un catálogo detallado de los productos Grundfos como un programa de dimensionamiento que le permitirá seleccionar la bomba más adecuada para su aplicación.

Además, también dispone de una completa función de sustitución para bombas circuladoras de sistemas de calefacción central, bombas de agua caliente y bombas de aguas residuales de la gama S, así como una función que le permitirá elaborar presupuestos de aspecto totalmente profesional, incluyendo elementos como curvas, planos, textos de referencia, diagramas de cableado, etc.
Todos ellos pueden exportarse en los formatos de archivo de uso más extendido, como gif, bmp, txt, dxf, etc.

Por último, pero no por ello menos importante, este software contiene los manuales de instrucciones y funcionamiento de prácticamente todas las bombas Grundfos en un gran número de idiomas. También puede consultar los planos de servicio, los despieces y las listas de piezas de todos los productos para aguas fecales, así como de otros tipos de bombas.

Existen dos versiones de la aplicación CAPS: WinCAPS, disponible en CD-ROM, y WebCAPS, la versión en línea a la que puede acceder a través del sitio web de Grundfos. Las características adicionales de WebCAPS incluyen Planos CAD y Literatura.

Recambios y repuestos

Repuestos

El principio "BE Responsible" es una de las piedras angulares de los valores de Grundfos. Por este motivo, uno de nuestros principios de diseño básicos es que las bombas tengan un bajo consumo de energía y ofrezcan un rendimiento máximo a lo largo de toda su vida útil. Una de las consecuencias de este principio es que durante la fase de desarrollo se definen las ofertas de servicio, incluyendo los repuestos y los kits de sustitución.
Ponemos a su disposición una oferta de servicios personalizada y la posibilidad de realizar pedidos en línea y recibir una rápida respuesta por parte de nuestros centros de distribución, lo que le da la seguridad de poder recibir las piezas justo en el momento en el que las necesite.

Lista de repuestos recomendados

En la lista se especifican las piezas que debería conservar en sus instalaciones para poder realizar operaciones de servicio en sus bombas. Puede encontrar estas recomendaciones en el sitio web específico del producto dentro de nuestra aplicación WebCAPS.

Kits de servicio específicos

Los kits de servicio incluyen todo aquello que puede necesitar para llevar a cabo una reparación o una operación de mantenimiento determinada, incluyendo las instrucciones para realizar el desmontaje, la sustitución y el posterior montaje de las piezas.

Servicio de entrega de repuestos en 24 horas

Si desea disponer de una seguridad aún mayor con el fin de evitar posibles esperas, podemos reservarle un inventario de aquellos repuestos que resulten esenciales para el funcionamiento de sus sistemas. Esto le garantizará poder disponer de dichos repuestos siempre que lo necesite.

Garantía de 10 años

Le garantizamos que dispondrá de repuestos para cualquier bomba de Grundfos durante, como mínimo, los 10 años siguientes a su adquisición.

Contacto
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Teléfono

+56-2-678 0000

Dirección

Calle Hermanos Carrera Pinto 137, Bodega A
Loteo Industrial Los Libertadores
Colina - Santiago

Service center

Contact us

Select country to contact your local service center


Teléfono

+56-2-678 0000

Dirección

Calle Hermanos Carrera Pinto 137, Bodega A
Loteo Industrial Los Libertadores
Colina - Santiago

Cómo comprar

Cómo comprar

En esta sección, podrá contactar con Grundfos España

Teléfono

+56-2-678 0000

Dirección

Calle Hermanos Carrera Pinto 137, Bodega A
Loteo Industrial Los Libertadores
Colina - Santiago