Sector marino

Resumen

Resumen

Grundfos y el sector naval
- Hágase a la mar junto con un socio de total confianza

Al hacerse a la mar es necesario contar con la tranquilidad como compañera de viaje. Y eso es precisamente lo que le ofrecen las bombas específicas para aplicaciones marinas de Grundfos. Nuestra robusta gama marina, resultado de más de 60 años de experiencia en este sector, se compone de bombas y sistemas de bombas de eficacia contrastada para aplicaciones como las siguientes:

  • Bombeo de aguas de lastre.
  • Refrigeración de motores.
  • Lucha contra incendios.
  • Alimentación de calderas.
  • Todos los servicios básicos.

Somos perfectamente conscientes de la importancia del alto rendimiento, la fiabilidad y la calidad en este tipo de aplicaciones; las decenas de miles de bombas Grundfos instaladas en los buques lo atestiguan sobradamente. Fuimos la primera empresa fabricante de bombas en obtener el certificado ISO 9001 y nos esforzamos por alcanzar nuestras metas con el fin de garantizar que podamos dar una respuesta eficaz a cualquier necesidad de bombeo que pueda tener en alta mar. Antes de lanzar un nuevo producto al mercado contrastamos que su rendimiento supere con creces al de los productos existentes.

Grundfos es una compañía líder en el campo de las bombas marinas de alta eficiencia. Las tecnologías de última generación que incorporan nuestras bombas permiten reducir el consumo energético asociado a la refrigeración de los motores en hasta un 50 %. Esto se consigue mediante el ajuste automático de la velocidad de la bomba en función de la temperatura del agua de mar y/o las condiciones de carga de los motores. Dado que, aproximadamente, un 90 % del coste total de las bombas se asocia al consumo energético, esto permite reducir notablemente el coste asociado al ciclo de vida (LCC) de estas.

Gracias a nuestro carácter global siempre dispondrá de asistencia profesional a mano, incluso mientras navega por los océanos. Contamos con más de 80 empresas distribuidoras y de servicio en más de 45 países, lo que les permitirá tanto a usted como a sus clientes acceder fácilmente a la asistencia especializada de Grundfos. Además, podemos suministrarle de forma inmediata repuestos y enviarlos a cualquier puerto del planeta en un plazo de 24 horas. Y esa es simplemente otra de las muchas ventajas que ofrece elegir a Grundfos como compañero de viaje en la mar.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Aplicaciones relacionadas
Descargas

Descargar

Bombas para aplicaciones marinas

Bombas marinas. Alta calidad. ...

Bombas para aplicaciones marinas.


Soluciones de bombeo adaptadas para aplicaciones exigentes.

Soluciones adaptadas

Resumen de soluciones de bombeo adaptadas para aplicaciones exigentes.


Bombas homologadas para su uso en atmósferas explosivas (ATEX).

Bombas ATEX

Bombas homologadas para su uso en atmósferas explosivas (ATEX).


Sello del eje doble para líquidos peligrosos o de propiedades agresivas

Bomba CRN de Grundfos con sello del eje ...

Sello del eje doble para líquidos peligrosos o de propiedades agresivas


Bomba CRN de Grundfos con su extremo superior refrigerado por aire, apta para el funcionamiento a altas temperaturas

Bomba CRN de Grundfos con el extremo ...

Su extremo superior refrigerado por aire permite el funcionamiento de la bomba a altas temperaturas


Bomba Grundfos con acoplamiento magnético MAGdrive: bombas estancas para la manipulación de medios peligrosos

Bomba CRN de Grundfos con acoplamiento ...

Bomba Grundfos con acoplamiento magnético MAGdrive: bombas estancas para la manipulación de medios peligrosos


Baja carga neta de aspiración positiva (NPSH) para altas temperaturas y corrientes de entrada en malas condiciones

Bomba CRN de Grundfos con baja carga ...

Baja carga neta de aspiración positiva (NPSH) para altas temperaturas y corrientes de entrada en malas condiciones


Gama para aplicaciones a altas presiones (mayores de 25 bar).

Gama CRN para aplicaciones a altas ...

Gama para aplicaciones a altas presiones (mayores de 25 bar).


Sensor LiqTec de Grundfos para la protección frente al funcionamiento en vacío

Sensor LiqTec de Grundfos

Sensor LiqTec de Grundfos para la protección frente al funcionamiento en vacío


Manual sobre la hidráulica, el diseño y la terminología básica de las bombas.

La bomba centrífuga

Manual sobre la hidráulica, el diseño y la terminología básica de las bombas.


Manual sobre sellos de eje mecánicos para bombas

Sellos de eje mecánicos para bombas

Manual sobre sellos de eje mecánicos para bombas


Esta unidad de control, mediante tres modos de estado sencillos, le ofrece información fiable y de fácil comprensión acerca del estado de su sistema.

Unidad de control CR de Grundfos: ...

Esta unidad de control, mediante tres modos de estado sencillos, le ofrece información fiable y de fácil comprensión acerca del estado de su sistema.


Grundfos emite diversos certificados para una amplia variedad de soluciones de bombeo.

Certificados de Grundfos

Grundfos emite diversos certificados para una amplia variedad de soluciones de bombeo


Manual sobre la hidráulica, el diseño y la terminología básica de las bombas

Manual de bombas

Manual sobre la hidráulica, el diseño y la terminología básica de las bombas


Contacto
Distribuidor local

Teléfono

+56-2-678 0000

Dirección

Calle Hermanos Carrera Pinto 137, Bodega A
Loteo Industrial Los Libertadores
Colina - Santiago

Centro de servicio local

Teléfono

+56-2-678 0000

Dirección

Calle Hermanos Carrera Pinto 137, Bodega A
Loteo Industrial Los Libertadores
Colina - Santiago