Sectores productivos

Resumen

Resumen

Sectores productivos

Grundfos dispone de una enorme variedad de bombas industriales, lo que nos convierte en el proveedor idóneo para los sectores productivos; estamos especializados en los sectores siguientes, entre otros:

  • Sector del metal.
  • Sector de la electrónica.
  • Sector del plástico y el caucho.
  • Sector de fabricación de maquinaria y equipos.  

Poseemos décadas de experiencia en estos sectores, lo que nos permite dar respuesta a todas las necesidades de bombeo tanto en sistemas nuevos como a la hora de sustituir equipos (incluidos todos los servicios necesarios), siendo capaces de superar incluso los desafíos más difíciles. No importa si debe manipular líquidos calientes o inflamables, o medios de propiedades agresivas o a alta presión: Grundfos puede suministrarle una solución de diseño específica que permitirá que sus procesos productivos funcionen a la perfección. Día tras día. Y también en aquellos casos en los que sufra problemas de espacio o necesite aumentar la eficiencia energética de sus instalaciones.

Si va a construir un nuevo sistema o proceso de producción, le recomendamos que se ponga en contacto con nosotros lo antes posible durante la etapa de diseño. La inmensa mayoría de nuestras bombas pueden ajustarse fácilmente con el fin de dar respuesta a sus necesidades específicas y optimizar el conjunto de su sistema.

Grundfos es una compañía de carácter verdaderamente global que siempre estará a su lado. O al lado de sus clientes. Estamos presentes en 45 países, lo que nos permite tanto facilitarle asistencia especializada como proporcionarle nuestro conocimiento en su propio idioma. Nuestra exclusiva distribución geográfica a nivel mundial también garantiza un suministro rápido de repuestos en cualquier lugar del planeta.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Descargar

Catálogos

Esta unidad de control, mediante tres modos de estado sencillos, le ofrece información fiable y de fácil comprensión acerca del estado de su sistema.

Unidad de control CR de Grundfos: ...

Esta unidad de control, mediante tres modos de estado sencillos, le ofrece información fiable y de fácil comprensión acerca del estado de su sistema.


Resumen de soluciones de bombeo adaptadas para aplicaciones exigentes.

Soluciones adaptadas

Resumen de soluciones de bombeo adaptadas para aplicaciones exigentes.


Bombas homologadas para su uso en atmósferas explosivas (ATEX).

Bombas ATEX

Bombas homologadas para su uso en atmósferas explosivas (ATEX).


Diversas conexiones para bombas de distintos tamaños

Conexiones CR de Grundfos

Diversas conexiones para bombas de distintos tamaños


Proteja sus bombas contra las amenazas externas

Protección de los motores mediante ...

Proteja sus bombas contra las amenazas externas


Sello del eje doble para líquidos peligrosos o de propiedades agresivas

Bomba CRN de Grundfos con sello del eje ...

Sello del eje doble para líquidos peligrosos o de propiedades agresivas


Su extremo superior refrigerado por aire permite el funcionamiento de la bomba a altas temperaturas

Bomba CRN de Grundfos con el extremo ...

Su extremo superior refrigerado por aire permite el funcionamiento de la bomba a altas temperaturas


Bomba Grundfos con acoplamiento magnético MAGdrive: bombas estancas para la manipulación de medios peligrosos

Bomba CRN de Grundfos con acoplamiento ...

Bomba Grundfos con acoplamiento magnético MAGdrive: bombas estancas para la manipulación de medios peligrosos


Baja carga neta de aspiración positiva (NPSH) para altas temperaturas y corrientes de entrada en malas condiciones

Bomba CRN de Grundfos con baja carga ...

Baja carga neta de aspiración positiva (NPSH) para altas temperaturas y corrientes de entrada en malas condiciones


Gama para aplicaciones a altas presiones (mayores de 25 bar).

Gama CRN para aplicaciones a altas ...

Gama para aplicaciones a altas presiones (mayores de 25 bar).


Manipulación de líquidos de propiedades agresivas en aplicaciones de procesos productivos

Bombas CRN de Grundfos para ...

Manipulación de líquidos de propiedades agresivas en aplicaciones de procesos productivos


Sensor LiqTec de Grundfos para la protección frente al funcionamiento en vacío

Sensor LiqTec de Grundfos

Sensor LiqTec de Grundfos para la protección frente al funcionamiento en vacío


Soluciones de bombeo para aplicaciones móviles en las que no se dispone de suministro eléctrico

Bombas CR con cabezal de polea de ...

Soluciones de bombeo para aplicaciones móviles en las que no se dispone de suministro eléctrico


Manual sobre sellos de eje mecánicos para bombas

Sellos de eje mecánicos para bombas

Manual sobre sellos de eje mecánicos para bombas


Manual sobre la hidráulica, el diseño y la terminología básica de las bombas

La bomba centrífuga

Manual sobre la hidráulica, el diseño y la terminología básica de las bombas


Manual sobre la hidráulica, el diseño y la terminología básica de las bombas

Manual de bombas

Manual sobre la hidráulica, el diseño y la terminología básica de las bombas


Contacto
Distribuidor local

Teléfono

+56-2-678 0000

Dirección

Calle Hermanos Carrera Pinto 137, Bodega A
Loteo Industrial Los Libertadores
Colina - Santiago

Centro de servicio local

Teléfono

+56-2-678 0000

Dirección

Calle Hermanos Carrera Pinto 137, Bodega A
Loteo Industrial Los Libertadores
Colina - Santiago