Calderas de agua caliente

Resumen

Resumen

Calderas de agua caliente

Grundfos pone a su disposición bombas de una sola etapa y de etapas múltiples para calderas de agua caliente que pueden utilizarse a temperaturas de hasta 140 °C. Todas las bombas pueden suministrarse con motores con un convertidor de frecuencia de montaje en pared o integrado (para capacidades de hasta 22 kW), que permite garantizar que la presión y la temperatura del sistema permanezcan constantes. Para aquellos casos en los que la caldera deba disponer de una derivación con el fin de evitar el estrés térmico, ofrecemos soluciones de bombeo de gran fiabilidad que consiguen mantener constante la temperatura en la caldera.

Notas importantes

  • Dado que las derivaciones de las calderas a menudo se ven sometidas a temperaturas ambiente y del líquido muy elevadas, resulta fundamental realizar el diseño de la bomba de modo que esta pueda funcionar correctamente en este exigente entorno.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Productos relacionados
Contacto
Distribuidor local

Teléfono

+56-2-678 0000

Dirección

Calle Hermanos Carrera Pinto 137, Bodega A
Loteo Industrial Los Libertadores
Colina - Santiago

Centro de servicio local

Teléfono

+56-2-678 0000

Dirección

Calle Hermanos Carrera Pinto 137, Bodega A
Loteo Industrial Los Libertadores
Colina - Santiago