Control de inundaciones

Resumen

Resumen

Para limitar los daños potenciales de las inundaciones costeras y tierra adentro es necesario disponer de sistemas de bombas que no fallen cuando más necesarios resultan. Hay mucho en juego: en un primer momento, la protección de las personas, los cultivos y el ganado; y, a un plazo más largo, evitar episodios de contaminación, daños en las infraestructuras y el riesgo de que pueda producirse una hambruna.

Para poder garantizar el control de los episodios de inundación a menudo es necesario realizar una planificación cuidadosa. La realización de simulaciones utilizando software de dinámica de fluidos computacional (CFD) durante la etapa de diseño permite desarrollar soluciones específicas que incorporan bombas Grundfos y permiten dar respuesta a las enormes exigencias asociadas al desplazamiento de grandes caudales de aguas de superficie o pluviales con alturas de carga pequeñas en aplicaciones de control de inundaciones y gestión portuaria, entre otras. Las gamas de bombas de flujo axial y mezclado de Grundfos están específicamente diseñadas para ofrecer una resistencia adecuada y permitir la manipulación de grandes caudales, y pueden instalarse tanto en seco como sumergidas.

Tanques de tormenta
Los tanques de tormenta son un método eficaz para atenuar los picos de caudal y uniformizar los caudales asociados a las escorrentías pluviales en los sistemas de alcantarillado. Una ubicación estratégica de los tanques de tormenta permite mejorar la utilización de los sistemas de alcantarillado existentes, posibilita una gestión inteligente de los caudales de aguas pluviales y, en última instancia, permite reducir las inversiones en infraestructuras. Pueden diseñarse tanques de tormenta que tengan prácticamente cualquier tamaño y forma. El afluente y el efluente de un tanque de tormenta pueden gestionarse por gravedad, mediante un sistema de bombas o utilizando una combinación de ambos, en función de las características hidráulicas del sistema.

Grundfos pone a su disposición una gama de soluciones de bombeo y control, así como mezcladores y equipos de limpieza que, en conjunto, garantizan un funcionamiento fiable y automático de los tanques de tormenta. Una vez disminuya la carga hidráulica y disponga de la capacidad necesaria, podrá volver a poner en movimiento las aguas residuales de manera perfectamente eficiente.

Grundfos dispone de las bombas necesarias para dar respuesta a estas enormes exigencias. Las bombas de las gamas SE/SL, S y KPL/KWM de Grundfos están específicamente diseñadas para el uso duradero con grandes caudales y pueden instalarse tanto en seco como sumergidas. La gama de sensores de nivel de Grundfos le garantiza que su sistema de bombas pueda controlar las posibles variaciones de las necesidades de rendimiento, asegurando un transporte óptimo de las aguas residuales hasta y desde los tanques de tormenta.

La gama DW de Grundfos se compone de bombas portátiles sumergibles y robustas que disponen de un puerto de descarga vertical y están pensadas para realizar tareas de desagüe en obras de construcción, excavaciones, drenajes de edificios y otras aplicaciones similares en las que resulta necesario bombear agua bruta y/o a alta presión.

Disponer de tanques de homogeneización que permitan una mezcla eficaz y puedan limpiarse eficientemente resulta fundamental para minimizar los costes operativos y evitar los problemas de olores. La gama de hidroeyectores RainJet de Grundfos está específicamente diseñada para estas aplicaciones; estos dispositivos poseen un diseño robusto y facilitan la realización de las operaciones de servicio y mantenimiento. Los hidroeyectores RainJet pueden instalarse de manera independiente o en combinación con un mezclador AMD, de diseño robusto y duradero.

Control y monitorización
Los sistemas de control y monitorización de Grundfos aumentan el potencial de mejora de la eficiencia y la fiabilidad. Grundfos puede suministrarle sistemas de arranque para bombas y equipos de velocidad variable externos (gama CUE), controles específicos que facilitan el control de las funciones de las bombas y un sistema de supervisión al que puede accederse a través de Internet (sistema de gestión remota de Grundfos) y que dispone de una interfaz SCADA de uso sencillo.

Entre los sistemas de monitorización y control de Grundfos se incluyen interfaces de comunicaciones de tipo “plug and play” compatibles con el 95 % de los protocolos de comunicaciones existentes en el mercado. Nuestra amplia gama de sensores (que incluye sensores de nivel, caudal y temperatura) le garantiza poder disponer de los datos necesarios acerca del sistema de control de sus bombas.

Grundfos puede proporcionarle la asistencia especializada que le ayudará a cumplir sus objetivos de rendimiento, desde la identificación inicial de las necesidades existentes hasta la selección, la instalación, el funcionamiento y el mantenimiento de las soluciones de bombeo. Los contratos de puesta en servicio de Grundfos le garantizan que la instalación se realice correctamente, mientras que los contratos de servicio cubren todo tipo de eventualidades, desde el mantenimiento rutinario hasta el suministro de repuestos, para conseguir que las bombas funcionen de manera óptima.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Descargas

Descargar

 

Tanques de tormenta

Diseño de tanques de tormenta

En el manual “Diseño de tanques de tormenta: recomendaciones y distribución” de Grundfos se tratan todos los aspectos asociados al diseño de los tanques de tormenta, desde su dimensionamiento hasta su instalación.


Grundfos Technical Article

Technical Article

Design Tips for Flood Control Pumping Stations


Grundfos Axial and Mixed Flow Pumps

Grundfos KPL and KWM

Axial and Mixed Flow Pumps for High Volume Water Handling


Bombeo de aguas residuales

Bombeo de aguas residuales

Información concisa y aspectos teóricos para optimizar las infraestructuras.


Grundfos Flood Control References

Flood Control References

Grundfos has the competences to offer the right solution. Read some of our flood control references from around the world in this document.


Servicios asociados al agua

Dé un paso atrás...

y vea todo desde una perspectiva más amplia. Folleto descriptivo de los servicios asociados al agua de Grundfos.


Cases
References

KJI Grundfos – references to flood control projects from around the world

KJI, a Grundfos Group company, has an unparalleled history supplying flood control pumps and solutions around the world. We have selected a few reference projects to show the scale and the success of these solutions.

KJI Grundfos has successfully installed pumping stations in many locations around the world, ranging from new installations in difficult environments to replacement and refurbishment projects. These projects have in common the optimisation of energy use and operation, cost savings, and the requirement that they must meet the storm water challenges of the future.

 

Coping with increased stormwater flows

In the first quarter of 2010, YCC Grundfos received an order from the City of Newport, Rhode Island, USA for a stormwater pumping station with different capacities for varying head and flow requirements for stormwater overflow and ocean outfall protection.

Grundfos supplied:

Pre-sales consultancy

Pumping station design

Supply of complete pumping station package

Supervision of installation

Commissioning

Grundfos pumping station solution:
Grundfos supplied KJI dewatering pumps capable of meeting the requirements stated above. The pumps are fully operational.

Axial Flow Wet Pit Units:
Duty Conditions #1 = 13,500gpm @ 9.5’ft TDH
Duty Conditions #2 = 28,500gpm @ 10.1’ft TDH

Axial Flow Pump KJI KPL-50hp-14T

Axial Flow Pump KJI KPL-120hp14T

2 pump sets

2 sets of concrete draft tube stainless steel seating plates

Grundfos KJI eMAP Sensor modules

Sewage pumping station refurbishment

In mid-2010, YCC Grundfos received an order from the City of Streator, ILL., USA for a new sewage pumping station with different capacities for varying head and flow requirements to upgrade the Streator Water Treatment Facility.

Location:  Streator, ILL.

Order Date: 2nd Q. 2010

YCC Grundfos Rep:  YCC Chicago Direct Office

Grundfos supplied:

Pre-sales consultancy

Pumping station design

Supply of complete pumping station package

Supervision of installation

Commissioning

Grundfos pumping station solution:
Grundfos supplied wet pit GEF submersible pumps capable of meeting the requirements stated above. The pumps have been fully operational since the end of 2010.

Wet Pit Units:
Duty Conditions = 2510gpm @ 63’ft TDH

Wet Pit Submersible Pumps:
GEF S2.100.200.520.4.62M

3 pump sets

3 sets auto-coupling, guide rail and lifting chain 

Grundfos Dedicated Control IO111

Nogok Li pumping station protects Yunchun County, South Korea, from potentially disastrous flooding

The potential for flood disaster in the Im-Jin Rive is high, because the river basin is deep and flows rapidly. Floods in the late 1990’s killed 128 people and affected over 31,000, with damage for USD 1 billion.

Grundfos KJI supplied:

Pre-sales consultancy

Support pumping station design

Supply of complete pump and column tube

Supervision of installation

Commissioning and maintenance training

The pumping station solution:
Following completion of the network pumping station, localised torrential downpours can be discharged into the Im-Jin River, protecting Yunchun County.

Pump model: 1800KWM850 18T66 - 4units

Motor: 850kW * 18P * 6600 * 60Hz

Duty point: Q 390m3/min at H 9.8m

Application: Storm water

The pumps have a double sealing system on the motor bracket. If water enters the motor bracket by the cable entrance, the water can’t go into motor because of our sealing system, meaning it can run in emergency situations without any impact.

An anti-cavitation cone is installed and reduces vibrations, noise and prevents cavitation.

Pumping station refurbishment in Chicago, ILL, USA

Grundfos is supplying pumps to the Illinois Dept. of Transportation (IDOT), as part of the refurbishment of Pumping Station #27. Ordered in Q3 2010 through YCC, the pumps are to be installed in Q3 2011.

Grundfos supplied:

Pre-sales consultancy

Pumping station design

Supply of complete pumping station package

Supervision of installation

Commissioning  (Pumps to be installed 3rd Q 2011)

Grundfos pumping station solution:
Grundfos is supplying the complete pump package for this rehabilitated and upgraded Axial/Mixed Flow stormwater pumping station for the IDOT P.S. #27 Facility.

Main Pump Units: Duty Conditions = 30,000gpm @ 49’ft TDH

Submersible Axial/Mixed Flow Pumps: KJI KWM-540hp-12T41

Qty (9) pump sets

Qty (8) draft tube columns 

Qty (8) Grundfos KJI eMAP Sensor Modules

Qty (8) sets on lifting cable and power cable support assemblies.

Contacto
Distribuidor local

Teléfono

+56-2-678 0000

Dirección

Calle Hermanos Carrera Pinto 137, Bodega A
Loteo Industrial Los Libertadores
Colina - Santiago

Centro de servicio local

Teléfono

+56-2-678 0000

Dirección

Calle Hermanos Carrera Pinto 137, Bodega A
Loteo Industrial Los Libertadores
Colina - Santiago